Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Analog ingångsmodul med hög hastighet, Modicon X80, 8 ingångar, isolerade, 0-20mA, 4- 20mA, 10V positiv eller negativ
E-nummer:
4508508

BMXAMI0810

EAN-kod: 3595864081564
Moduläritet och skalbarhet
Tålighet och tillförlitlighet
Gemensam säkerhet
IP20-skydd för de tuffaste miljöer
Stort intervall för drifttemperatur från 0 °C till 60 °C
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
113
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Again
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja