Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av BR550GI Schneider Electric

Visa alla Back-UPS Pro

Back-UPS Pro - BR550GI

Bild av BR550GI Schneider Electric
Visa alla Back-UPS Pro
Back-UPS Pro - BR550GI

APC strömsparande Back-UPS Pro 550

Visa fler egenskaper >
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Översikt
    Modellnamn
    APC strömsparande Back-UPS Pro 550
    Innefattar
    Cd med programvara , USB-kabel , Användarhandbok , Garantikort
    Standard leveranstid
    Vanligtvis i lager
    Produktdistribution
    Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , ANTIGUA OCH BARBUDA , Armenien  , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain , Vitryssland  , Belgien  , Benin , Bolivia , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Cayman öarna , Centralafrikanska republiken , Tchad , Chile , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Djibouti , Dominica  ,  Egypten , Ekvatorialguinea  , Eritrea   , Estland , Etiopien , Fiji , Finland  , Frankrike , Gabon , Gambia , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Grenada , Guadeloupe , Guinea , Guyana , Franska Guyana , Ungern , Island , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien  , Moldavien, Republiken , Mongoliet  , Marocko , Moçambique , Namibia , Nederländerna , Nya Zeeland , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Paraguay , Peru , Filippinerna , Polen , Portugal , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Rwanda , SAINT KITTS OCH NEVIS , SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA , Saudiarabien , Senegal , Sierra Leone , Singapore , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Sverige , Schweiz , Tadzjikistan , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Thailand , Togo , Tunisien , Turkiet  , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , Uruguay , Uzbekistan , VIETNAM , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Utgång
    Uteffektkapacitet
    330 watt / 550 VA
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    330 watt / 550 VA
    Nominell utspänning
    230V
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    50 Hz
    Linjeinteraktiv
    Vågformstyp
    Stegformad approximation av en sinusvåg
    Anslutningar på utgångssidan
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Surge Protection)
    Ingång
    Nominell inspänning
    230V
    Ingångsfrekvens
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatisk avkänning)
    Typ av anslutning på ingångssidan
    IEC -320 C14
    Inspänningsområde för nätdrift
    176 - 282 V
    Justerbart inspänningsområde för nätdrift
    155 - 290V
    Maximal strömstyrka in
    6 A
    Kretsbrytarkapacitet
    7 A
    Batterier & drifttid
    Batterityp
    Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
    Normal återuppladdningstid
    12 timme/timmar
    Utbytesbatteri
    APCRBC110
    Antal utbytesbatterier
    1
    Kommunikation och hantering
    Interface-port
    Enkel RS232 signalkabel som tillval , USB
    Kontrollpanel
    Flerfunktionskonsol för status och styrning
    Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : ihållande akustiskt larm vid överbelastning
    Överspänningsskydd och filtrering
    Transientenergi
    420 Joule
    Filtrering
    Fulltids, flerpolig ljudfiltrering: 10 % av IEEE:s genomsläpp av överspänning: svarstid för nollåsning: momentant
    Skydd av dataledningar
    Nätverkskabel – 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45-anslutning)
    Mått och vikt
    Maximal höjd
    190.0 mm
    Maximal bredd
    91.0 mm
    Maximalt djup
    310.0 mm
    Nettovikt
    6.53 kg
    Leveransvikt
    7.71 kg
    Leveranshöjd
    252.0 mm
    Leveransvikt
    138.0 mm
    Leveransdjup
    442.0 mm
    Förpackning - antal enheter
    2.0
    Förpackning - vikt
    15.94 kg
    Färg
    Svart
    SCC-koder
    1073130426688 1
    Antal enheter per pall
    48.0
    Miljökrav
    Driftsmiljö
    0 - 40 °C
    Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
    Meter över havet - drift
    0-3000 meter
    Temperatur, lagring
    -15 - 45 °C
    Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
    Lagring - meter över havet
    0-15000 meter
    Buller 1 meter från enheten
    45.000 dB
    Uppfyllda normer
    Godkännanden
    A-tick , C-tick , CE , GOST , GS-märkning
    Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte , 3 års reparation och utbyte för länder i Europeiska Unionen
    Strömskyddsgaranti
    Hela produktens livslängd: 150000 Euro , Hela produktens livslängd: 200000 AUD , Hela produktens livslängd: 75000 GBP
    Status på godtagbart erbjudande
    RoHS
    Kompatibel
    REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Back-UPS Pro Family Specification Sheet (230 volt/IEC-320 units) (Version 0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Back-UPS BR 550GI/900GI/900G-FR/1200GI/1200G-FR/1500GI/1500G-FR AR (Version 0)
    Addendum Back-UPS 550/700/900/1200/1500 VA - RCM (Version 0)
    Broschyr
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Back-UPS BR500GI Specification Sheet (Version 1)
    Datum 2019-02-08
    Storlek 82.2 KB
    BR550GI Spec Sheet (Version 1)
    Datum 2019-02-09
    Storlek 73.7 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Power Saving Back-UPS Pro 550, 230V (Version 0)
    Datum 2015-08-04
    Storlek 59.4 KB
    EAC certificate for BackUPS (Version 1)
    Datum 2016-02-26
    Storlek 2.9 MB
    UPS out of scope of China CCC Compulsory Certification (Chinese) (Version 0)
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Version 0)
    Datum 2019-02-07
    Storlek 393.1 KB
    UPS out of scope of China CCC Compulsory Certification (English) (Version 0)
    Power Saving Back-UPS Pro 550, 230V (Version 1)
    Datum 2019-02-08
    Storlek 338.4 KB
    EU DOC for BR series (Version 0)
    Datum 2019-02-08
    Storlek 128 KB
    Back UPS RS LCD 550 Master Control EMC Certification (Version 1)
    Produktblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Back-UPS Pro 230V 550VA - Product Cheat Sheet for BR550GI (Version 1)
    Garanti
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Warranty for Australian Consumer Law (Version 0)
    Datum 2019-02-07
    Storlek 33.5 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.