Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av GC2540M5 Schneider Electric

Visa alla TeSys GC, GY, GF

TeSys GC, GY, GF - GC2540M5

Normkontaktorer

Bild av GC2540M5 Schneider Electric
Visa alla TeSys GC, GY, GF
TeSys GC, GY, GF - GC2540M5
Normkontaktorer

Normkontaktor 4 slutande 25A AC7a 230VAC. 2 moduler bred

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3231918
  • EAN-kod
    3389110641523
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Lägg till i Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    produktnamn
    TeSys GC
    produkt eller komponenttyp
    Normkontaktor
    enhetens korta namn
    GC25
    kontaktapplikation
    Värme
    Belysning
    Motorstyrning
    Teknisk data
    brukskategori
    AC-7B
    AC-7A
    poltal
    4P
    polig kontakt komposition
    4 NO
    Ue märkspänning
    <= 250 V AC
    [Ie] märkdriftström
    25 A AC-7A
    8.5 A AC-7B
    arbetsläge
    30°/vertical
    typ av kontrollkrets
    AC 50 Hz
    märkspänning
    220...240 V AC 50 Hz
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV
    [Ith] fri luft termisk ström
    25 A vid <= 50 °C för effektkrets
    Irms listad tillverkningskapacitet
    68 A vid 400 V AC för effektkrets överensstämmer med IEC 61095
    märkbrytförmåga
    68 A vid 400 V för effektkrets överensstämmer med IEC 61095
    [Icw] märkkorttidsström
    200 A <= 40 °C 10 s effektkrets
    62 A <= 40 °C 30 s effektkrets
    rekommenderad säkringsstorlek
    25 A gL vid <= 440 V för effektkrets
    genomsnittlig impedans
    2.5 mOhm vid 50 Hz - Ith 25 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    500 V överensstämmer med IEC 61095
    500 V överensstämmer med VDE 0110
    elektrisk livslängd
    AC-7A : 100000 cycles
    AC-7B : 100000 cykler
    förlusteffekt per pol
    1.6 W
    manövertyp
    Fjärrstyrning
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    standarder
    IEC 60947-5
    IEC 61095
    anslutningar - plintar
    Styrkrets : skruv 1 kabel (kablar) 2.5 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Styrkrets : skruv 2 kabel (kablar) 2.5 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Styrkrets : skruv 1 kabel (kablar) 2.5 mm² - cable stiffness: flexibel - med kabelslut
    Styrkrets : skruv 2 kabel (kablar) 1.5 mm² - cable stiffness: flexibel - med kabelslut
    Styrkrets : skruv 1 kabel (kablar) 1.5 mm² - cable stiffness: fast - utan kabelslut
    Styrkrets : skruv 2 kabel (kablar) 1.5 mm² - cable stiffness: fast - utan kabelslut
    Effektkrets : skruv 1 kabel (kablar) 6 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Effektkrets : skruv 2 kabel (kablar) 4 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Effektkrets : skruv 1 kabel (kablar) 6 mm² - cable stiffness: flexibel - med kabelslut
    Effektkrets : skruv 2 kabel (kablar) 1.5 mm² - cable stiffness: flexibel - med kabelslut
    Effektkrets : skruv 1 kabel (kablar) 6 mm² - cable stiffness: fast - utan kabelslut
    Effektkrets : skruv 2 kabel (kablar) 4 mm² - cable stiffness: fast - utan kabelslut
    åtdragningsmoment
    Styrkrets : 0,8 Nm - på skruv
    Effektkrets : 0,8 Nm - på skruv
    arbetstid
    10...25 ms öppning
    10...30 ms stängning
    mekanisk livslängd
    1000000 cykler
    arbetsområde
    300 cyc/h vid <= 50 °C
    begränsning på manöverspänning
    0.2...0.75 Uc vid <= 50 °C drop-out 50 Hz
    0.85...1.1 Uc vid <= 50 °C operativa 50 Hz
    hålleffekt (VA)
    4.6 VA at 20 °C 50 Hz
    värmeavledning
    1.6 W vid 50/60 Hz
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med VDE 0106
    IP40 i kapsling överensstämmer med VDE 0106
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    -5...50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...70 °C
    användningshöjd
    <= 3000 m
    mekanisk robusthet
    Vibrationer kontaktor öppen 2 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor öppen 10 Gn för 11 ms
    Dämpare kontaktor sluten 15 Gn för 11 ms
    Vibrationer kontaktor sluten 3 Gn, 5...300 Hz
    totalt antal av 18 mm moduler
    2
    höjd
    85 mm
    bredd
    36 mm
    djup
    62.5 mm
    produktens vikt
    0.23 kg
    kvantitet per set
    Sats med 6
    färg
    Vit
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modular contactor TeSys GC 16/25A 2NO+2NC/3NO+1NC/4NO/4NC (Version 1.0)
    CAD files for GC2540M5: Modular contactor TeSys GC 16/25A 2NO+2NC/3NO+1NC/4NO/4NC (Version 1.0)
    GC6340F (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 58.5 KB
    GC6340S (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 47 KB
    GC6320S (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 46.7 KB
    GC2540S (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 49.3 KB
    GC10040S (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 47.7 KB
    GC10020F (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 60 KB
    GC10040F (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 71.7 KB
    GC2520F (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 62.5 KB
    GY2520S (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 58.9 KB
    GC2520S (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 49.3 KB
    GC10020S (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 47.7 KB
    GC2540F (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 87.6 KB
    GC6320F (Version 1.0)
    Datum 2012-04-11
    Storlek 55.9 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EU/CE Declaration for CT Tesys GC GY 16A to 63A (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Version 2.0)
    Datum 2017-01-30
    Storlek 381.6 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.