Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 6
2 videor
Apparatdosa, Multifix, 13 mm, 2 stutsar, kombi Ø16-20, flexibel, 1,5-modul, bigbox, inkl. putslock, mörkgrå
E-nummer:
1420203
IMT80268
EAN-kod: 3606481455727
Universaldosa för regelväggar och ingjutning
Fast höjd anpassad för enkelgips (12 mm)
Integrerat dockningsinterface för enkel sammanbyggnad av Multifix-dosor i valfria kombinationer
Utbytbara stutsar som passar både Ø16 och Ø20 mm slang/rör
Med flexibla och utbytbara stutsar
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder