Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av NSYCU1K2 Schneider Electric

Visa alla ClimaSys CU

ClimaSys CU - NSYCU1K2

CE Certifikat

Bild av NSYCU1K2 Schneider Electric
Visa alla ClimaSys CU
ClimaSys CU - NSYCU1K2
CE Certifikat

Kylaggregat 1,2kW 230V sidmont

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3606480620829
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    ClimaSys
    produktnamn
    CU
    produkt eller komponenttyp
    Kylaggregat
    placering (vid montage)
    Sida
    typ av installation
    Inomhus
    produktbeskrivning
    Till kapsling
    montagesätt
    Med skruv
    matningsspänning
    230 V 50/60 Hz
    antal faser
    1 fas
    kylningseffekt
    1250 W 50/60 Hz L35-L35
    910 W 50/60 Hz L35-L50
    Teknisk data
    höjd
    999 mm
    bredd
    405 mm
    djup
    237 mm
    [In] märkström
    3.8 A
    stötström
    11 A
    effektförbrukning i W
    650 W at 50/60 Hz, L35-L35
    760 W at 50/60 Hz, L35-L50
    energieffektivitet förhållande
    1.9
    manövertyp
    Elektronisk kontroller
    temperaturinställningsområde
    20...55 °C at 50 Hz
    20...50 °C at 60 Hz
    omgivningstemeperatur vid drift
    20...46 °C, inside the enclosure
    55 °C, maximum
    20...55 °C at 50 Hz, outside the enclosure
    20...50 °C at 60 Hz, outside the enclosure
    ljusnivå
    65 dB conforming to EN/ISO 3746
    tryck
    25 bar
    luftflöde
    Internal circuit : 570 m3/h at 50/60 Hz
    External circuit : 860 m3/h at 50/60 Hz
    produktens vikt
    38 kg
    typ av kylningsgas
    R134a (0.38 kg)
    typ av ventilation filter
    Valfri kretsfilter extern
    skyddstyp
    Thermal protection: T 6 A
    Kortslutningsskydd (magnetiskt) :
    material
    Stål
    färg
    Grå RAL 7035
    Miljö
    produktcertifieringar
    CE
    direktiv
    2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
    2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
    2006/42/EC - machinery
    standarder
    EN 378
    EN 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-1
    EN 60335-2-40
    IP-kapslingsklass
    IP34 på den externa kretsen överensstämmer med IEC 60529
    IP55 på den interna kretsen överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ProClima (Version 7.1.3)
    Datum 2019-02-11
    Storlek 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Datum 2017-02-01
    Storlek 40.5 MB
    Datum 2017-02-01
    Storlek 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCU1K2 CAD Drawing (Version 1.0)
    Datum 2015-05-26
    Storlek 15.3 MB
    NSYCU1K2 CAD Cut-out Drawing (Version 1.0)
    Datum 2015-05-26
    Storlek 1.2 MB
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys standard cooling unit side of enclosure - 1250W at 230 V (Version 1.0)
    CAD files for NSYCU1K2: Side-mounting models and floor-standing models (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Cooling unit for electrical enclosures (Version 01)
    Datum 2015-10-19
    Storlek 11.2 MB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-16
    Storlek 0
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-16
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.