2 videor
Modularjack, Actassi, S-One DPM, RJ 45 4PPoE 100W, AWG 24-23, Kat 5e, STP, 1x, 100 MHZ, ljusgrön
E-nummer:
5146373
VDIB17715B01
EAN-kod: 3606480384479
Lagerkod: Lagerförd
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
88
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja