
2 videor
Modularjack, Actassi, S-One DPM, RJ 45 4PPoE 100W, AWG 24-23 , Kat 6, STP, 12 pack, 250 MHZ, ljusblå
E-nummer:
5146380
VDIB17716B12
EAN-kod: 3606480384745
Lagerkod: Lagerförd
Modern design för högpresterande kablingssystem i byggnader och datacenter.
Enstyckskonstruktion möjliggör snabbare och säkrare installation
Kompakt format idealiskt för miljöer med hög densitet
Verktygslös RJ45-kontakt – del av ACTASSI-serien för kompletta kabelsystem
Snabbfrigöringsknapp för återöppning av jack för kabelkontroll
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
88
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

