
2 videor
Modularjack, Actassi, S-One DPM, RJ 45 4PPoE 100W, AWG 24-23 , Kat 6, UTP, 1x, 250 MHZ, ljusblå
E-nummer:
5146376
VDIB17716U01
EAN-kod: 3606480384486
Lagerkod: Lagerförd
RJ45-jack från ACTASSI-serien låter som en bekväm och effektiv lösning för behov i nätverksinstallationer
Ger snabbare och säkrare installation och levererar Kat6 med hög prestanda
En enda leverantör av lösningar som ger sömlös anslutning för byggnader och datacenter
Den innehåller allt som behövs för att installera och använda nätverksanslutningar på ett enkelt och intuitivt sätt
En del av Schneider Electrics-system för total kontorsprestanda för byggnader
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.1 kg CO2 eq.
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
7
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

