
2 videor
Modularjack, Actassi, S-One DPM, RJ 45 4PPoE 100W, AWG 24-23 , Kat 6A, STP, 12 pack, 500 MHZ, mörkblå
E-nummer:
5146386
VDIB1771XB12
EAN-kod: 3606480384783
Lagerkod: Lagerförd
RJ45-jack från ACTASSI-serien låter som en bekväm och effektiv lösning för behov i nätverksinstallationer
Ger snabbare och säkrare installation och levererar Kat6A med hög prestanda
En enda leverantör av lösningar som ger sömlös anslutning för byggnader och datacenter
Den innehåller allt som behövs för att installera och använda nätverksanslutningar på ett enkelt och intuitivt sätt
En del av Schneider Electrics-system för total kontorsprestanda för byggnader
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
88
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

