
Nätverkskabel koppar, Actassi, Kopparkabel inomhus, enkel, CCA, Kat 6A, F/UTP, 4x2, 550 MHZ, 500 M, blå
E-nummer:
4933755
VDICC63X218
EAN-kod: 3606481320261
Lagerkod: Ej lagerförd
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
207 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja