Nätverkskabel koppar, Actassi, Kopparkabel inomhus, enkel, DCA, Kat 6A, F/UTP, 4x2, 500 MHZ, 500 M, grön
E-nummer:
4933715
VDICD13X218
EAN-kod: 3606481320155
Lagerkod: Lagerförd
Minskar elektromagnetisk störning
Förbättrad bandbredd för tillämpn. som kräver snabb och stabil dataöverföring, t.ex. videostreaming, VoIP och onlinespel
Minskar antalet datafel och förbättrar nätverkets tillförlitlighet
Bibehåller signalkvaliteten över längre avstånd och i kabelbuntar med hög densitet
Avger mycket lite rök och inga giftiga halogengaser när den utsätts för brand
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
170 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja