
Nätverkskabel koppar, Actassi, Kopparkabel inomhus, enkel, DCA, Kat 6A, F/FTP, 4x2, 550 MHZ, 500 M, blå
E-nummer:
4933795
VDICD64X218
EAN-kod: 3606481320292
Lagerkod: Lagerförd
Ger utmärkt skydd mot elektromagnetiska störningar och överhörning
Lämplig för högpresterande nätverk med höghastighetsdataöverföring
Minskar paketförlust och överföringsfel på kabeln
Bibehåller signalens klarhet, särskilt i täta kabelbuntar
Avger mycket lite rök och inga giftiga halogengaser när den utsätts för brand
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.4 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja