Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 5
5 videor
Nödstopp, Harmony XB4, komplett, metall, Ø40 mm, svamptrycke, röd, tryck/vrid funktion, 1xNO+1xNC
E-nummer:
3732619
XB4BS8445
EAN-kod: 3389110887051
Stort modulärt sortiment för att passa maskiner och användarsäkerhet.
Utformad för att passa i en trycknnappslåda med ett 22 mm hål som garanterar kompatibilitet med befintliga maskiner.
Ergonomisk konstruktion för nöddrift i olika miljöer
Stort utbud av tillbehör: cirkelformade skyltar, belyst ring för tuffa miljöer.
Stort intervall för drifttemperaturen från -40 till +70 °C/-40 till +158 °F
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil