+ 4
4 videor
LED, Harmony XALD/K, grön, för bottenmontage i tryckknappslåda XAL, skruvanslutning, 24 V AC/DC
E-nummer:
3734801
ZALVB3
Utgått den:9 feb. 2023
Rekommenderade ersättningsprodukter
Viktigt meddelande: All colored LED are replaced with a single Universal LED block for use with new illuminated heads (more information at se.com/harmonyxb4 or se.com/harmonyxb5)
EAN-kod: 3389110115109
Enkel modulär design underlättar service, modifiering och anpassning av maskiner efter installation av icke-specialister
Kompatibel med standard 22 mm kontroll- och signalenheter.
LED-belysning: inget mer behov av "testlampor" i skåpets manöverkretsar.
LED med lång livslängd för färre byten och färre produktionsstopp.
Ett brett intervall av drifttemperaturer från -40 °C till 70 °C möjliggör flexibel användning av produkten
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
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
ZALVB3 ersätts med: