Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB6
Bild av ZB6CA3 Schneider Electric

ZB6CA3

E-nummer: 3736642

Green premium brand logo
Bild av ZB6CA3 Schneider Electric
ZB6CA3
E-nummer: 3736642
Green premium brand logo

Grön fyrkantig plan tryckknapp Ø16 återfjädrande omärkt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110775457
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB6
    typ av produkt eller komponent
    Trycke för obelysta knappar
    enhetens korta namn
    ZB6
    material frontring
    Plast
    montagediameter
    16 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Fyrkantig
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    manöverdon profil
    Infälld grön, omärkt
    Teknisk data
    bredd
    18 mm
    höjd
    18 mm
    djup
    33 mm
    produktens vikt
    0,016 kg
    Miljö
    skyddsbehandling
    TC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med IEC 61140
    IP-kapslingsklass