Sinusvåg för spelare
APC Back-UPS™ Pro Gaming levererar en sinusvåg och är aPFC-kompatibel – vilket innebär att den är optimerad för känslig spelutrustning.
Vad är en sinusvåg?
Strömmen som driver dina enheter varje dag stiger upp och ner i en jämn sinusvåg (till höger). De flesta enklare reservbatterier genererar dock en mer ojämn våg: med tydliga steg (till vänster). Vår UPS levererar en ren sinusvåg för att säkerställa en stabil strömförsörjning som är kompatibel med ditt högpresterande spelsystem.
Varför sinusvåg spelar roll
Längre livslängd för utrustningen
När utrustningen drivs med en sinusvåg och automatisk spänningsreglering (AVR) maximeras livslängden för all ansluten elektronik.
Stabil reservkraft
Driv din känsliga avancerade elektronik med en stabil sinusvåg för att undvika flimmer på skärmen, att datorn kraschar och problem med ljudet.
Effektiv och kyld
Spelsystem som drivs med en sinusvåg körs svalare och mer effektivt på reservkraft, vilket undviker att elektronik överhettas.

Under de senaste åren har den globala bristen på kretsar lett till att utbudet av datordelar, t.ex. grafikkort, har varit begränsat medan priserna har skjutit i höjden. Till och med idag är många spelare tveksamma till att uppgradera eller byta ut sin hårdvara på grund extra strul och kostnader.
En bra UPS för spel kan hjälpa din hårdvara att hålla längre och ge dig sinnesro.
(Källa: Newzoo, 2023)
Få reservkraften du behöver.
Kraftfull UPS på 1 320 W/2 200 VA hjälper till att skydda din viktiga utrustning. Batteribackup och överspänningsskyddade utgångar håller dig ansluten. Tre USB-portar gör det enkelt att ladda enheter.