Framtidens lamputtag enligt standarden DCL
Från och med den 1 april 2019 gäller ett nytt EU-direktiv som innebär nya stickproppar och uttag till taklampor. De nya anslutningarna kallas DCL. Schneider Electric har tagit fram en helt ny serie lamputtag i enlighet med den nya EU-standarden (EN 61 995). Sortimentet innefattar infällda och utanpåliggande lamputtag i olika utföranden för tak och vägg, uttag för sladdmontage och tillbehör. Samtliga produkter är kompatibla med våra designserier Exxact och Renova och har utformats för att göra installationen enklare och snabbare än någonsin. Den nya DCL-standarden innefattar endast jordade produkter.

De nya lampanslutningarna kallas DCL, Devices for Connection of Luminaires. Anledningen till de nya reglerna för stickproppar och uttag till taklampor är att hela EU ska följa en gemensam standard. Med detta nya EU-direktiv ökar säkerheten bland konsumenter i andra länder som idag bara har ledningar som sticker ut i taket. Det blir även enklare att både importera och exportera på en europeisk marknad. Lampdonen är jordade eller dubbelisolerade och ska även vara CE-märkta.
Både för infälld och utanpåliggande installation
Infälld installation
Snabb och enkel montering med våra nya lamputtag DCL.
Utanpåliggande installation
Sortimentet för DCL lamputtag har även utanpåliggande produkter som smidigt installeras på tak eller vägg.
Innovation möter design
De nya DCL-lamputtagen från Schneider Electric har lamputtag för alla stilar, oavsett om det är modernt eller klassiskt elegant. Sortimentet erbjuder flera färger och design för alla typer av bostäder och byggnader. Dessutom är produkterna pålitliga, säkra och miljövänliga.
Funktionalitet
Det finns en rad innovativa funktioner för alla typer av installationer, vilket gör det enklare än någonsin att utföra ditt arbete. Det flesta lamputtagen är försedda med snabbkoppling och vinklade anslutningar, vilket gör installationen både snabbare och smidigare.
Läs mer i vår DCL broschyr
Hållbara produkter
Alla produkter i sortimentet är certifierade och framtagna för att uppfylla de högsta kraven. Det finns ingen risk att oavsiktligt komma åt och lossa någon av ledningarna då anslutningarna har placerats på ett säkert sätt. Lamputtagen är dessutom miljövänliga och har ekomärkningen Green Premium.
Lamputtag för installation i tak
Våra DCL lamputtag för installation i tak erbjuder flera flexibla lösningar för enklare och snabbare installation - både infällda och utanpåliggande.
Demonterbar krok för slät yta
Det infällda lamputtaget är försett med demonterbar krok, vilket möjliggör enkel nedpendling av armatur. Vid montage av en armatur dikt tak avlägsnas kroken och ytan blir helt slät.
Teknisk information
För dostyper med mittstolpe
I sortimentet ingår även lamputtag för dostyper med mittstolpe, så att du enkelt kan renovera äldre hus. Uttaget monteras då med hjälp av en takkrok, vilken måste anskaffas separat.
Teknisk information
Skapa extra utrymme med en förhöjningsring
Förhöjningsringen, som passar båda typerna av taklamputtag, är perfekt då utrymmet är begränsat inuti takdosan. Den kan med fördel användas vid montering av lamputtag i låga takdosor eller i de fall du har behov av att skapa extra utrymme på grund av mycket kabel och kopplingsmaterial.
Teknisk information om förhöjningsringSnygg och stilren utanpåliggande installation
Det nya utanpåliggande lamputtaget möjliggör snygg och flexibel installation även där du inte har en infälld takdosa. Med flera knock-outs i locket kan kabel och 12x20 mm minikanal installeras från olika håll, vilket ger en extra snygg och stilren installation. Dessutom kan en extra uttagsbrunn enkelt snäppas fast för anslutning av två armaturer.
Enkelt att lägga till dimmerfunktion
En dimmerpuck kan lätt snäppas fast i uttaget för tillägg av dimmerfunktion. Du behöver bara lägga till en fjäder till den vanliga strömställaren för att skapa en återfjädrande tryckknapp.
Smart lock
Tack vare det smarta locket kommer slutanvändaren inte att komma i kontakt med några ledningar, plintar eller strömförande delar inuti enheten. Och vill du uppnå ett snyggare, stilrenare intryck tar du bara bort kroken.
Teknisk information
Lamputtag för installation i vägg
Sortimentet för väggmontering innehåller flera flexibla och smarta lösningar för både utanpåliggande såväl som infälld montering av lamputtag. Det infällda lamputtaget kommer givetvis i designen för både Exxact och Renova.
För snabb infälld installation
En komplett kåpa samt stödram försedd med flera möjligheter för montering underlättar för en flexibel och snabb installation. Detta infällda lamputtag passar alla typer av apparatdosor, kopplingsdosor och takdosor.
Enhetlig design
Exxact-uttaget finns i färgerna vit, antracit och metallic. Renova finns i klassisk vit och svart. Detta ger dig möjlighet att få en snygg och enhetlig design.
Exxact DCL infällda lamputtag Renova DCL infällda lamputtag
Flexibelt och smart utvändigt lamputtag
Flexibilitet och enkel installation är viktigt. Därför har vi tagit fram ett smart utvändigt lamputtag för vägg. Det finns knockouts både för kabel och för 12x20 mm minikanal. Samt stort kopplingsutrymme för extra anslutningar.
Teknisk information
Enkelt snäppfäste
Lamputtaget för sladdmontage är väldigt enkelt att installera, utan behov av verktyg för att montera/demontera kåpan. Det är bara att snäppa fast.
Matchande lampproppar
Våra lampproppar finns i två färger; vit och mörkgrå, och matchar färgen på lamputtaget.
Teknisk information
Produkter för DCL lamputtag
Behöver du hjälp?
Produktväljare
Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.
Begär en offert
Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.
Här köper du
Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.
Hjälpcenter
Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.
Vad är DCL? DCL står för, Devices for Connection of Luminaires, och är en ny standard för stickproppar och uttag till taklampor. Standarden syftar till att hela EU ska följa en gemensam standard. Med detta nya EU-direktiv ökar säkerheten bland konsumenter i andra länder som idag bara har ledningar som sticker ut i taket. Det blir även enklare att både importera och exportera på en europeisk marknad. Lampdonen är jordade eller dubbelisolerade och ska även vara CE-märkta.