Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Arbetsstationer för väggmontage
De nya arbetsstationerna finns i storlekar från två till fyra rader för både infällda och utanpåliggande montage.
Arbetsstation framifrån
Tidsbesparande installation för RJ45
Sortimentet innehåller flera storlekar av RJ45 centrumplatta och storlekarna 45x45 mm och 90x45 mm är extra snabba att installera. Utrustade med smarta märkfönster för uppmärkning av anslutna enheter och dammskydd som förhindrar damm och smuts i uttaget när det inte används.
Infälld vertikal
Förenklat montage tack vare dosans design med ökad styvhet och dosdjup på 50 mm som förenklar installation av Kat6 och 6A-kablar. En bred och slät fläns förenklar installationen på ojämna väggar samt förhindrar att dosan faller in i väggen. Ökad säkerhet tack vare mellanväggar som enkelt monteras för att hålla starkströmsidan åtskiljd från svagströmsidan. Täckram och apparatram köps separat. Tillverkad av halogenfri plast. RAL 9003.
Arbetsstation sprängskiss, infälld
Utanpåliggande vertikal
Snabb och flexibel installation tack vare förmonterade skruvar och flera ingångar som gör det möjligt att installera utan att borra. Skruvtornet kan installeras både vertikalt och horisontellt. Enkelt montage av mellanväggar för att separera starkström och svagström. Levereras komplett med apparatramar och täckram. Tillverkad av halogenfri plast. RAL 9003.
Arbetsstation sprängskiss, utanpåliggande
Enkel installation
Produkterna är utvecklade med fokus på att vara enkla att installera. Till exempel kan apparatramarna monteras i dosan utan verktyg och det finns tydliga hål för att förenkla borrning vid håltagning.
Montage av arbetsstation
Mer information
Ladda ned Unica System+ katalogen med all information om sortimentet och dess produkter från beskrivning om hur de fungerar och installeras till beställningsinformation. Du kan även läsa om det i vår produktkatalog på webben.

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.