Intelligent drift för AI-fabriker med programvara för AI-datacenter
Driv AI-fabriker med realtidsinformation – genom att integrera strömförsörjning, kylning och IT för att maximera prestanda, tillförlitlighet och effektivitet.

Programvara för drift av AI-datacenter fungerar som det intelligenta lagret som gör det möjligt för operatörer att styra, optimera och skala upp AI-fabriker i realtid. I takt med att AI-laster medför extremt höga effekttätheter och ökad driftskomplexitet blir intelligenta system, såsom Data Center Infrastructure Management (DCIM), Power Monitoring Software (EPMS), Building Management Systems (BMS) och ddigitala elektriska designverktyg för AI-datacenter och avancerade analysverktyg, avgörande för att övervaka prestanda, automatisera beslut och säkerställa kontinuerlig drift.
Som en del av en övergripande programvarustrategi för datacentrets livscykel omvandlar dessa lösningar fragmenterade miljöer till ett sammanhängande driftsystem, vilket ger realtidsöversikt, prediktiva insikter och automatiserad kontroll av strömförsörjning, kylning och IT-infrastruktur. Läs mer om hur programvara för fysisk infrastruktur möjliggör AI-redo drift i vår vitbok: Så förändrar sex AI-egenskaper utformningen av datacenter.

Komplexiteten i realtidsdriften
AI-fabriker genererar enorma mängder telemetridata och kräver databehandling i nära realtid för att hantera prestanda, avvikelser och stabilitet. Programvara för drift av AI-datacenter möjliggör övervakning och snabbare beslut.En omfattande mjukvaruplattform för att driva AI-fabriker med realtidsöverblick, avancerad analys och autonom optimering inom strömförsörjning, kylning och IT.
EcoStruxure™ IT (DCIM-plattform)
En heltäckande DCIM-programvara för realtidsövervakning, översikt över tillgångar och driftsinsikter för hela din IT-infrastruktur och AI-last.EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
Programvara för övervakning och analys av strömförsörjningen i realtid som ger en djupgående inblick i eldistributionen och hjälper operatörer att säkerställa effektivitet, tillförlitlighet och elkvalitet i AI-datacenter.Vanliga frågor
AI-programvara för drift av datacenter tillhandahåller övervakning, kontroll och optimering i realtid för strömförsörjnings-, kyl- och IT-system. Den ger operatörer en samlad överblick, praktiskt användbara insikter och automatiseringsfunktioner för en effektiv hantering av komplexa AI-laster samtidigt som tillförlitlighet, skalbarhet och kontinuerlig drift säkerställs.
Ny och utvecklad programvara för datacenter är central för den nya eran av utveckling och drift av datacenter. Det påskyndar utformningen, förbättrar driften, säkerställer exakt underhåll och driver hållbar prestanda. Programvaran digitaliserar byggprocessen för att förbättra resurseffektiviteten för att spara tid, pengar och energi. Dessa innovationer är särskilt värdefulla när datacenter i allt högre grad använder AI-arbetsbelastningar, edge compiuting och har hållbarhetsmål. Läs Programvarans avgörande roll i modern datacenterdrift och AI-infrastruktur för en mer detaljerad titt.
Intelligent drift är avgörande för AI-fabriker eftersom de möjliggör realtidsövervakning, automatisering, optimering och prediktiv hantering av komplex AI-infrastruktur. AI-fabriker kör AI-arbetsbelastningar med hög densitet som kräver kontinuerlig prestanda-, energi- och infrastrukturoptimering för att upprätthålla tillförlitlighet och drifttid.
En mjukvaruplattform för AI-fabriker ger den synlighet och intelligens som behövs för att övervaka driften i realtid, optimera energieffektiviteten, förbättra prestandan och proaktivt identifiera potentiella problem. Detta hjälper operatörerna att hantera en alltmer komplex AI-infrastruktur samtidigt som operativ motståndskraft, energieffektivitet och övergripande prestanda förbättras.
Upptäck hur AI-redo infrastruktur, digitala tvillingar samt energi- och industriintelligens förändrar branscher i Bortom data: Ökningen av verklig intelligens inom energi- och industriintelligens. "Det här är ett avgörande decennium för uppfinnande av system som kan anpassas, optimeras och uthärda." - Peter Weckesser, digital chef & verkställande vice VD, Schneider Electric
Programvara förbättrar drifttiden och stabiliteten genom att möjliggöra prediktivt underhåll i datacenter med hjälp av kontinuerlig övervakning och analys. Den upptäcker avvikelser i ett tidigt skede, identifierar grundorsakerna och vidtar automatiskt åtgärder innan felen uppstår. Detta proaktiva tillvägagångssätt minskar oplanerade driftstopp, minimerar manuella ingrepp och säkerställer konsekvent prestanda i kritisk infrastruktur, även under dynamiska AI-arbetsbelastningsförhållanden. Utforska hur CIO:er navigerar mellan komplexitet, hållbarhet, kostnadstryck och ökningen av AI-drivna arbetsbelastningar på DCIM: nyckeln till motståndskraftig oh hållbar framtid för IT.
Elnäten blir också allt mer dynamiska, anläggningarnas eldistributionssystem blir allt mer komplexa och cyberattacker hotar nätstabiliteten. För att hantera dessa utmaningar krävs nya digitala verktyg som är särskilt utformade för att snabbare kunna reagera på möjligheter och risker som rör strömförsörjningssystemets tillförlitlighet och drift. Läs mer på Eldistributionshantering för en föränderlig värld
Ja. Programvara för drift av AI-datacenter kan automatisera övervakning, diagnostik, arbetsflöden och systemoptimering med hjälp av AI-assisterad analys och realtidskontroll. Genom att automatisera rutinuppgifter och svar minskar programvaran antalet manuella ingrepp, förbättrar svarstiderna och optimerar kontinuerligt infrastrukturens prestanda.
För AI-fabriker hjälper denna automatisering operatörer att hantera komplexa AI-miljöer med hög densitet mer effektivt samtidigt som tillförlitlighet, skalbarhet, energieffektivitet och konsekvent drift bibehålls.
AI-driven automatisering kan också optimera energiförbrukningen i realtid.
På How Schneider Electric's AI Cuts Building Energy Costs by 40% säger Chris Daigle, grundare av ChiefAIOfficer.com: "De flesta byggnader slösar bort 30-50 % av sin energi genom ineffektiva system som drivs enligt fasta scheman oavsett faktisk användning, väderförhållanden eller beläggningsmönster. Schneider Electric byggde ett AI-system som automatiskt optimerar energiförbrukningen i realtid, minskar byggnadens driftskostnader med upp till 40 % och hanterar komplexa energisystem autonomt medan fastighetsägare och operatörer fokuserar på sin kärnverksamhet
Programvaran optimerar AI-infrastrukturen genom att övervaka arbetsbelastningar, GPU-resurser, strömförsörjning, kylning och kapacitet i realtid. Driftsintelligens och AI-driven analys maximerar prestandan samtidigt som strömförsörjning och kylning anpassas till förändrade beräkningsbehov.
Genom att integrera telemetri mellan beräknings-, kraft- och kylsystem optimeras placeringen av arbetsbelastningar, kapacitetsbegränsningar förutses, resurser justeras dynamiskt och energieffektiviteten förbättras. Detta resulterar i högre infrastrukturutnyttjande, större tillförlitlighet och lägre driftskostnader.
I bloggen The critical role of software in modern data center operations and AI infrastructure tittar man på hur programvara för automatisering av datacenter utvecklas för att minska design- och byggtiden med lägre risk samtidigt som man optimerar driftsprestandan.
Building Management Systems (BMS) och Data Center Infrastructure Management (DCIM) har kompletterande men olika roller i ett AI-datacenter. De två systemen fungerar tillsammans: BMS hanterar och automatiserar en byggnads elektriska och mekaniska utrustning som HVAC, kylaggregat, pumpar och eldistribution och DCIM tillhandahåller centraliserad övervakning, hantering, planering, optimering och automatisering av datacenter över IT-, kraft- och kylinfrastruktur, vilket hjälper operatörer att anpassa resurser till efterfrågan på arbetsbelastning. Tillsammans möjliggör de heltäckande översikt från byggnaden till racket och möjliggör optimering av AI-datacenters prestanda, energieffektivitet och tillförlitlighet.
Digitala plattformar som Data Center Infrastructure Management (DCIM), Power Monitoring Software (EPMS), Building Management Systems (BMS) och digitala elektriska designverktyg hjälper till att optimera AI-datacenter genom kontinuerlig övervakning och samordning av IT- och anläggningsinfrastruktur. Med hjälp av realtidstelemetri från beräknings-, kraft- och vätskekylningssystem anpassar de kraftleverans och kylkapacitet till snabbt föränderliga AI-arbetsbelastningar. Operatörer kan optimera placeringen av arbetsbelastningar, förutse kraft- och värmekrav, förbättra energieffektiviteten och dynamiskt justera kylningsprestanda.
Detta programvarudrivna tillvägagångssätt hjälper AI-fabriker att maximera prestanda, tillförlitlighet och hållbarhet samtidigt som det säkerställer att AI-kluster med hög densitet får den kraft och kylning de behöver.
Infrastrukturövervakning spelar en nyckelroll när det gäller att hjälpa AI-datacenter att optimera energianvändningen, förbättra utnyttjandet av tillgångar, minska riskerna för driftstopp och effektivisera driften. Genom att implementera DCIM-lösningar (Data Center Infrastructure Management) kan organisationer få insyn i realtid i sin infrastruktur och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar på distribuerade platser.
Om du vill veta hur du kvantifierar dessa fördelar och bygger ett finansiellt beslutsunderlag kan du ladda ner Schneider Electrics vitpapper: Beräkning av ROI för DCIM-övervakning för distribuerade IT-platser. Dokumentet förklarar hur organisationer kan mäta kostnadsminskningar, operativa förbättringar och avkastning på investeringar från DCIM-övervakning.
Från nät till chip, från chip till kylare – för skalbar AI.
Validerade referensmönster för AI-datacenter (ANSI/IEC) + urvalsguide.
Digitala OpenUSD-tvillingar med ETAP och NVIDIA Omniverse för modellering av AI-infrastruktur.
800 VDC-arkitekturer, strömförsörjning på racknivå och robust eldistribution.
Direkt-till-chip-kylning, immersionskylning och hybridkylning för AI-laster med hög densitet.
Modulära poddar och white space-moduler (tid till driftklar).
Behöver du hjälp?
Produktväljare
Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.
Begär en offert
Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.
Här köper du
Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.
Hjälpcenter
Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.