1. Vad är ett smart system för maskinstyrning?
System för maskinstyrning använder dagens robusta tekniker för att bygga framtidens smartare maskiner. Maskinstyrning har visat sig vara en fenomenal teknisk utveckling för flera branscher, t.ex. byggbranschen, livsmedelsindustrin och dryckesindustrin. Maskinstyrning innebär att de maskiner som används i industrier är noggrant styrda och anslutna för att fungera effektivt i sin miljö. Om vi till exempel talar om markutjämning inom byggsektorn skulle ett maskinstyrningssystem göra det möjligt för arbetsmaskiner att jämföra bladets position med den digitala avläsningen av markens yta och skära ned den till rätt höjd och position.
2. Hur fungerar maskinstyrning?
Med maskinstyrningssystem och lösningar kan du designa och konstruera smartare utrustning och maskiner snabbare. Med Schneider Electrics lösning inom maskinautomation och maskinstyrning - EcoStruxure Plant & Machine kan du dra nytta av fördelarna med att bygga smartare maskiner som är mer anslutna, effektiva, säkrare och mer flexibla. EcoStruxure Plant & Machine erbjuder IoT-lösningar för:
Anslutna produkter, med oöverträffad flexibilitet och möjligheter för integrering.
Edge Control, så att maskinbyggare kan dra nytta av molnet och webbgränssnittet,
Appar, analyser och tjänster, för integrering av IT-lager med maskinerna som möjliggör insamling, sammanställning och analys av data. Detta bidrar till att öka tillgängligheten och förbättrar möjligheten att hitta information snabbare, vilket resulterar i effektiv hantering och drift.
3. Varför är maskinstyrningssystem viktiga?
Med det ökande behovet av att göra maskiner smartare och uppkopplade har maskinstyrningssystem blivit allt viktigare. Maskinstyrningssystem är viktiga för att hantera anslutnings-, säkerhets-, effektivitets- och digitala utmaningar.
Schneider Electric erbjuder förstklassiga lösningar för maskinstyrning med EcoStruxure Plant & Machine. Den hjälper dig att uppnå spetskompetens med smart maskinstyrning. Våra lösningar för maskinstyrning omfattar förpackningsautomation, materialhantering, maskiner för livsmedelsindustrin, HVAC-styrning, pumpstyrning och mycket mer. Dessutom ger våra dedikerade tjänster dig möjlighet att maximera din företagsinfrastruktur och förbereda dig för krav på utrustningens tillgänglighet, produktivitet, säkerhet och optimering av prestanda.