Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe Com'X 200 v3.5.54 firmware update

Com'X 200 v3.5.54 firmware update Ta dokument je posodobljen, vendar se lahko nanaša na zastarele izdelke.

If your Com’X 200 device is currently connected to Digital Services Platform (DSP) in support of a cloud application such as EcoStruxure™ Facility Expert, it must be upgraded to firmware version v3.5.54 by August 1, 2019 to avoid interruption of service. After August 1, 2019 firmware versions v3.5.54 or later are required to connect to cloud applications via DSP. NOTE: Remote Access feature has been restored and functions as expected in Com’X v3.5.54. This release is the same as v3.5.53 with the Remote Access defect fixed.

Datum: 30 jul. 2019 | Tip: Firmware (Vgrajena programska oprema)
jeziki: Angleško | verzija: v3.5.54
Operacijski sistemi: Firmware
Referenca dokumenta: ComX200_v3.5.54

Datoteke

Ime datoteke
Com'X v3.5.54.zip

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window