Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe ComX 510 firmware revision 2.1.18

ComX 510 firmware revision 2.1.18 Ta dokument je posodobljen, vendar se lahko nanaša na zastarele izdelke.

Please note the most recent firmware for the Com’X 210/510 is revision 4.0.10. However, the unit must be upgraded to this revision or newer prior to upgrading to V4.0.10.

Datum: 16 feb. 2018 | Tip: Firmware (Vgrajena programska oprema)
jeziki: Angleško | verzija: V2.1.18
Referenca dokumenta: ComX510v2-1-18_Firmware

Datoteke

Ime datoteke
upgrade-ComX510-PROD-2.1.18_FW-4.1.9-PROD.sp1

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window