Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe MasterPacT MTZ with MicroLogic X Control Units – IEC 61850 Communication Guide

MasterPacT MTZ with MicroLogic X Control Units – IEC 61850 Communication Guide

The objective of this document is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technical information required to operate the IEC 61850 communication standard on the following ranges of circuit breakers: - MasterPacT MTZ1 circuit breakers from 630 to 1600 A with MicroLogic X control unit - MasterPacT MTZ2 circuit breakers from 800 to 4000 A with MicroLogic X control unit - MasterPacT MTZ3 circuit breakers from 4000 to 6300 A with MicroLogic X control unit

Datum: 29 jul. 2024 | Tip: Uporabniški priročnik
jeziki: Angleško | verzija: 02
Referenca dokumenta: DOCA0162EN

Dokumentacija, ki je na voljo na spletu, je običajno v najnovejši različici. Datoteke

Ime datoteke
Pact-Series-MTZ-IEC-61850-Communication-UG-DOCA0162EN-02.pdf

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window