Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe Modicon X80 - BMXNOR0200H RTU Module, User Manual

Modicon X80 - BMXNOR0200H RTU Module, User Manual

This guide explains the architectures and features supported by the in-rack BMXNOR0200H module for the Modicon Mx80 and M340 PAC modular controller platforms. This guide includes instructions for setting up RTU functions and protocols that are used in various telemetry and supervisory control and data acquisition (SCADA) applications, such as water and wastewater, oil and gas, power and hydropower, and other distributed infrastructures.

Datum: 01 sep. 2020 | Tip: Uporabniški priročnik
jeziki: Angleško | verzija: 11
Referenca dokumenta: EIO0000000505

Datoteke

Ime datoteke
EIO0000000505.11.pdf

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window