Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe M258 LMC058 Firmware

M258 LMC058 Firmware Ta dokument je posodobljen, vendar se lahko nanaša na zastarele izdelke.

Due to some component availability issues, the memory of the M258 and LMC058 evolved. This hardware evolution led to a firmware adaptation. M258 and LMC058 with PV = 16 or higher must use this new firmware (or v2.0.31.40 for applications still in SoMachine v3).

Datum: 13 sep. 2018 | Tip: Firmware (Vgrajena programska oprema)
jeziki: Angleško | verzija: V4.0.3.6
Referenca dokumenta: M258_LMC058_Firmware_v4.0.3.6

Datoteke

Ime datoteke
LMC058_4.3.9.11_18.07.09.01.seco
M258_4.3.9.11_18.07.09.01.seco
Release Notes M258 LMC058 V4.0.3.6.pdf

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window