Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe PM5560 / PM5563 V2.5.2 Release

PM5560 / PM5563 V2.5.2 Release

This version implements EtherNet/IP, the name given to the Common Industrial Protocol (CIP), as implemented over standard Ethernet (IEEE 802.3 and the TCP/IP protocol suite). EtherNet/IP is enabled by default in firmware v2.5.2.

Datum: 05 feb. 2018 | Tip: Firmware (Vgrajena programska oprema)
jeziki: Angleško | verzija: V2.5.2
Referenca dokumenta: PM5560_PM5563_V2.5.2_Release

Datoteke

Ime datoteke
PM5560_PM5563_V2.5.2_Release.zip

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window