Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe PM5560 and PM5563 V2.0.1 Firmware

PM5560 and PM5563 V2.0.1 Firmware

The attached zip file contains the following files: (1) PM5560_PM5563_Maintenance_Upgrades_v2.0.1.pdf (2) PM5560_PM5563_PublicFirmwareRevisionHistory_v2.0.1.pdf (3) PM5560_PM5563_PublicModbusRegisterList_v2.0.1.xlsx (4) PM5560_PM5563_WhatsNew_v2.0.1.pdf (5) PM556x_v2.0.1.fwa (6) App2.out (7) PM5500StartUpgrade.shtml NOTE: There is a new method for upgrading the firmware on your meter and its Ethernet communications system. The new method simply uses FTP to copy files from your computer to the meter’s FTP server. The FTP server is accessed using the same login credentials as the meter webpages. Detailed instructions for how to upgrade the meter using this new technique are found in PM5560_PM5563_Maintenance_Upgrades_v2.0.1.pdf. IMPORTANT: For MID compliance, the PM5561 meter’s firmware upgrade functionality is permanently disabled. Thus this firmware upgrade applies only to the PM5560 and PM5563.

Datum: 30 mar. 2015 | Tip: Firmware (Vgrajena programska oprema)
jeziki: Angleško | verzija: v2.0.1
Referenca dokumenta: PM5560_PM5563_v2.0.1

Datoteke

Ime datoteke
PM5560_PM5563_v2.0.1.zip

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window