Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe PM556x Firmware OS 1.01.0000, LANG 1.02.00 and Firmware History

PM556x Firmware OS 1.01.0000, LANG 1.02.00 and Firmware History

In the attached zip file, find: (1) PM5560_63_ver_1_01_0000.fw (2) PM5560_Lang_ver_1_02_00.fw (3) Public_ PM556x Firmware Revision History 01.01.0000.pdf NOTES: (a) It is strongly recommended to upgrade to both firmware files included in this release at the same time. The order of upgrade is not important. (b) Use DLF3000 (downloading firmware) upgrade utility to accomplish this upgrade.

Datum: 27 okt. 2014 | Tip: Firmware (Vgrajena programska oprema)
jeziki: Angleško | verzija: v10.10.00
Referenca dokumenta: PM556x_Firmware_OS1010000_and_LANG10200

Datoteke

Ime datoteke
PM556x_Firmware_OS1010000_and_LANG10200_plus_FWHistory.zip

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window