Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe Premium_TSXPCI57354M_SV3.20_SV3.20

Premium_TSXPCI57354M_SV3.20_SV3.20 Ta dokument je posodobljen, vendar se lahko nanaša na zastarele izdelke.

Please refer to Premium_0x4_1x4_2x4_3x4_firmware_history & Premium_CPU_Upgrade_Procedure. Compatility rules between CPU OS version and Copro f irmware version : firmware versions 3.xx must be used with the last version of Copro version which is also available close to this one.

Datum: 11 dec. 2019 | Tip: Firmware (Vgrajena programska oprema)
jeziki: Angleško | verzija: V3.20
Referenca dokumenta: Premium_TSXPCI57354M_SV3.20

Datoteke

Ime datoteke
TSXPCI57354M_SV320.bin

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window