Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe SEPAM Setting Software SFT2841 V17.4

SEPAM Setting Software SFT2841 V17.4 Ta dokument je posodobljen, vendar se lahko nanaša na zastarele izdelke.

The SFT2841 software is the setting and operating tool for Sepam series 20, Sepam|series 40, Sepam series 60 and Sepam series 80.|It may be used:|- prior to commissioning and without connection to Sepam, to prepare Sepam protection and parameter settings|- during commissioning, on a PC connected point-to-point to the Sepam front panel: to load, unload and modify Sepam protection and parameter settings and to obtain all measurements and useful information during commissioning|- during operation, on a PC connected to a set of Sepam relays via an E-LAN multipoint communication network in order to manage the protection system, to monitor the status of the electrical network and to run diagnostics on any incidents affecting the electrical network.||Compatibility with Windows 10 (32/64)||Compatibility with all Sepam series.

Datum: 01 sep. 2022 | Tip: Programska oprema
jeziki: Angleško, Francosko | verzija: V17.3.0
Operacijski sistemi: Windows 10, Windows 11
Referenca dokumenta: Setup_Software_SFT2841
Dostop do dokumenta Ustvarite račun ali Prijava

Datoteke

Ime datoteke
setup_SFT2841_17.4.0.exe

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window