Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe UnityPro_HF_BMENOPP0300-ENHANCEMENTS

UnityPro_HF_BMENOPP0300-ENHANCEMENTS

UnityPro_HF_BMENOPP0300-ENHANCEMENTS fixes following issue: On M580, user can now declare more than one BMENOP0300 module with the IP Forwarding configuration and with a HSBY CPU the user can validate the configuration with the address xx.xx.0.xx. Note: limitation is unchanged with BMENOC0321. This Hot Fix is only related to BMENOP0300 SV 2.0 or greater.

Datum: 15 dec. 2017 | Tip: Programska oprema
jeziki: Angleško | verzija: V13.0
Operacijski sistemi: Windows 10
Referenca dokumenta: UnityPro_HF_BMENOPP0300

Datoteke

Ime datoteke
UnityPro_HF_BMENOPP0300-ENHANCEMENTS_Readme.mht
V13.0_HF_BMENOP0300 enhancements.zip

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window