Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe Unity Loader V14.0 SP1

Unity Loader V14.0 SP1

Unity Loader is a utility to exchange data with the Modicon M340, Modicon M580, Modicon Momentum, Premium TSX PLC and Quantum TSX PLC platforms: • Firmware download in Modicon M340, Modicon M580 and Modicon Momentum PLCs. • Firmware download in Modicon X80 and eX80 modules that embed a firmware. • Download / upload of project information: o Program o Variables o User files on the memory cartridge • USB, UNITELWAY and MODBUS driver to communicate between the PC and the PLC. • The documentation is provided as online help inside the software and installed as PDF on the PC.

Datum: 27 nov. 2019 | Tip: Programska oprema
jeziki: Angleško | verzija: V14.0 SP1
Operacijski sistemi: Windows 10
Referenca dokumenta: Unity_Loader_V140_SP1

Datoteke

Ime datoteke
ReadmeV14.0-SP1.EN.pdf
UnityLoaderV14.0-SP1.iso

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window