Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe UnityPro_HF0486260R_UMAC_V2x_Compatibility

UnityPro_HF0486260R_UMAC_V2x_Compatibility

When importing a converted project generated by UMAC v2.x from a Quantum project (with at least CPU + one S800 drop) an import error "Duplicated BME NOC DTM identifiers" is thrown. And in the generated M580 project the S800 drop was not migrated.

Datum: 18 okt. 2018 | Tip: Programska oprema
jeziki: Angleško | verzija: V13.1
Operacijski sistemi: Windows 10
Referenca dokumenta: V131_HF0486260R_UMAC_V2x_Com

Datoteke

Ime datoteke
UnityPro_V131_HF0486260R UMAC V2.x Compatibility.zip
UnityPro_V131_HF0486260_Readme.mht

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window