Nizkonapetostni produkti in sistemi
Zbiralčni sistemi in kabelske police
-
Zbiralčni sistem za razsvetljavo
-
Zbiralčni sistemi
-
Canalis ˝plug-on˝ razdelilne omarice
-
-
Canalis KN
Zbiralčni sistem za razvod nizke moči do 160 A
-
Canalis KS
Zbiralčni sistem za razvod srednje moči do 1.000 A
-
Canalis KR
Kanali za vodila za močnostno distribucijo do 6300 A v zahtevnih okoljih in ključnih aplikacijah
-
Canalis KT
Zbiralčni sistem za razvod za distribucijo visoke moči 5.000 A
-
-
Kabelske letve
-
Kabelske police
-
Kabelske mreže