Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

HVX sestavljeni pol

Notranji SN vakuumski odklopnik do 24 kV

Za stikala SN Schneider in za izdelovalce elektro opreme. Preizkušen tokokrog za številne aplikacije. Na voljo v 12 kV 17,5 kV in 24 kV.

HVX sestavljeni pol
  • Lastnosti

    HVX sestavljeni pol je serija vakuumskih odklopnikov, ki so namenjeni za stikalne naprave PIX, PIX-H in za izdelovalce elektro opreme.

    Izdelovalcem elektro opreme omogoča izdelati rešitve stikalne opreme s fiksnim tipom ali izvlečnim tipom odklopnika z izboljšanimi varnostnimi značilnostmi, popolnim nadzorom iz ločenega prostora in z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:
    - Nazivna napetost: 12 kV - 17,5 kV - 24 kV
    - Nazivni kratkostični prekinjevalni tok: 25 kA - 31,5 kA - 40 kA - 50 kA
    - Trajanje nazivnega kratkega stika 3s
    - Nazivni normalni tok 630 A - 1250A - 1600 A - 2500 A - 3150 A - 4000 A - * 5000A * (* prisilno hlajenje v PIX-H)

    Koristi

    Preizkušen odklopnik za številne aplikacije
    • Uporablja se v SE stikalnih napravah po vsem svetu in je usposobljen v mnogih stikalnih napravah izdelovalcev eketro opreme; posebne odobritve, kot so jedrska, pomorska in električna energija.
    • Varnost z izboljšanjem lastnosti stikalnih mehanizmov z robustnimi zapahi, možnostmi daljinskega ogrodja in zanesljivimi vakuumskimi prekinjevalci, delovnim mehanizmom in ˝racking troley˝
    • Zanesljivost s popolnoma testirano opremo.

    Aplikacije

    Industrija:
    - Nafta in plin
    - Kovine in rudniki
    - Kemična industrija

    Transport:
    - Pomorstvo

    Elektrodistribucijska podjetja:
    - Distribucijska razdelilna postaja
    - Napajanje 
    - Jedrska energija