-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
7 izdelki -
-
Lastnosti
Univerzalne rešitve
Sočasno spremljanje več varnostnih funkcij.
Varnostni PLC-ji XPS MF, so programablilni z uporabo programske opreme XPSMFWIN, ki deluje na operacijskem sistemu Windows.
- Kategorija 4 v skladu z EN 954-1 in SIL3 skladno z IEC 61508.
- 2 tipa varnostnih PLC: Kompaktni z vgrajenimi I/O, Modularni, šasija s 6 vtičnimi režami za različne razširitvene I/O module
- Na volje je 14 certificiranih varnostnih funkcij, ki so zajete v programski opremi XPSMFWIN, da izpolnejo določene zahteve.
- Lahko ustarite varnostno funkcijo, ki ustreza vaši aplikaciji
- Komunikacija z decentraliziranimi I/O varnostnimi moduli preko Safe Ethernet
- Komunikacija s standardnimi PLC-ji ali HMI preko Modbus TCP/IP, Modbus serijske linije ali Profibus DP
Decentralizirani varnostni Vhodno/Izhodni modul
- Za varnostne PLC-je XPS MF30/31/35/40
- Varnostne modularne PLC-je XPS MF60
Koristi
Večja zmogljivost za še več brezskrbnosti
Večja zmogljivost za še večjo brezkrbnost
Poenostavljeno ustvarjanje kompleksnih varnostnih funkcij in odlična prilagodljivost glede na izbiro funkcij, s pomočjo programske opreme. Natančnejša diagnostika in izboljšana komunikacija z Decentralizirani varnostnimi Vhodno/Izhodnimi moduli preko Safe EthernetAplikacije
- Kompleksni stroji in linije za avtomatizacijo, ki zahtevajo tako zaščito stroja kot upravljalca.
- Avtomobilski sektor, obdelava lesa, cementarne, pakiranje, transport, dvigala, krmilniki za nadzor
Galerija
-