-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
1 izdelki -
-
Lastnosti
Prenosne zasilne svetilke: Top 4, Toplux, Jodiolux. Visoka kakovost, visoka svetilnost, prenosno in z možnostjo polnjenja. Dodatna zasilna funkcija.
To so profesionalne polnilne ročne svetilke, ki so odporne tudi proti močnemu dežju (IP 55). Imajo 2 svetlobna vira in ponujajo močan stalen ali utripajoč svetlobni tok.
Vključujejo samodejni vklop, enako kot pri običajnih zasilnih svetilkah. Kadar je svetilka priključena na omrežje (230 V), se samodejno vključi, če pride do izpada omrežja.
Koristi
Številne serije za popolno ujemanje z vašimi potrebami.
- Žilave in odporne: Izdelane za zahtevne načine uporabe, iz zelo odpornih materialov
- Izbira svetlobe: Izbira med ozkim snopom za večje razdalje in difuzno svetlobo
- Način za signaliziranje: Svetilko lahko z barvnim zaslonom uporabite v načinu utripanja
- Zasilni način: Če pride med polnjenjem do izpada električnega omrežja, se svetilka samodejno vključi
- Polnjenje v vozilu: Na voljo je nizkonapetostni polnilnik (kot dodatna oprema)
- Okolju prijazno: Popolnoma skladno s predpisi RoHs
Aplikacije
Široka paleta načinov uporabe, od nočne straže do vojaške in policijske uporabe, od reševanja do varnostne uporabe. Zasnova zagotavlja zalogo svetlobe v vseh situacijah.
Galerija