Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

 

Lexium 32 in motorji

Servo pogoni in motorji od 0,15 do 7 kW

Servo pogoni in servo motorji od 0,15 do 7 kW za maksimalno zmogljivost

Lexium 32 in motorji
  Nazaj   Servo pogoni in motorji

Lexium 32 in motorji

        • Najboljša cena
          Slika izdelka VW3M2208 Schneider Electric

          VW3M2208

          Enkoder konektorja, pogonska stran RJ45 - 5 v kompletu
        • Najboljša cena
          Slika izdelka VW3M4701 Schneider Electric

          VW3M4701

          Kabel za SSI serijski inkrementalni ali absolutni glavni vhod enkoderja - 1 m
        • Najboljša cena
          Slika izdelka VW3M5101R100 Schneider Electric

          VW3M5101R100

          Napaj. kabel - med servo mot. BDH, BSH in servo pog. - 4x1,5 mm²+2x1 mm² - 10 m
        • Najboljša cena
          Slika izdelka VW3M5101R50 Schneider Electric

          VW3M5101R50

          Napaj. kabel - med servo mot. BDH, BSH in servo pog. - 4x1,5 mm²+2x1 mm² - 5 m
        • Najboljša cena
          Slika izdelka VW3M5101R500 Schneider Electric

          VW3M5101R500

          Napaj. kabel - med servo mot. BDH, BSH in servo pog. - 4x1,5 mm²+2x1 mm² - 50 m
        • Najboljša cena
          Slika izdelka VW3M5301R1000 Schneider Electric

          VW3M5301R1000

          Kabel za ustvarjanje nap. kabelskih komp. - 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - 100 m
        • Najboljša cena
          Slika izdelka VW3M5301R500 Schneider Electric

          VW3M5301R500

          Kabel za ustvarjanje nap. kabelskih komp. - 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - 50 m
        • Najboljša cena
          Slika izdelka VW3M8102R200 Schneider Electric

          VW3M8102R200

          Kabel kodirnika SinCos Hiperface - 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - 20 m
        • Najboljša cena
          Slika izdelka VW3M8102R50 Schneider Electric

          VW3M8102R50

          Kabel kodirnika SinCos Hiperface - 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - 5 m
        • Najboljša cena
          Slika izdelka VW3M8102R500 Schneider Electric

          VW3M8102R500

          Kabel kodirnika SinCos Hiperface - 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - 50 m
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.