Harmony števci (Count)

Harmony števci

Skupni števci, predizbirni števci in števci ur so namenjeni štetju dogodkov z električnimi impulzi ali kontakti.
Harmony števci (Count) Schneider Electric Harmony števci

Lastnosti

  • Elektromehanski števci: XBK T, XBK H, XBK P5
  • Elektronski števci: XBK T, XBK H, XBK P6
  • Štetje in prikaz z natančnostjo stotinke ure. Prikaz in posodabljanje se upravlja s povečevanjem ali zmanjšanjem ob vsakem novem impulzu
  • Izbira frekvenc od 30 Hz do 9 kHz
  • Širok razpon napetosti od 20 do 55/24/115/230 V~
  • Širok razpon napetosti od 10 do 30/24/48 V=
  • Prikaz LCD ali LED
  • Relejski ali polprevodniški izhod

Koristi

Odobrena preciznost

Preprostost in hitrost sestavljanja zagotavljata optimalno nastavitev za uporabnika. Raznolika izbira kontaktnih ali tranzistorskih števnih vhodov, možnost prikaza frekvence, prikazovalnika LCD ali prikaza z lučko LED omogoča takojšnjo prilagoditev načinu uporabe.

Aplikacije

  • Industrija in zgradbe: stikalni bloki in preprosti stroji, krmiljenje procesov
  • Zagon in nadzor opreme za obdelavo vode

Galerija

  • Skupni števci 24 mm x 48 mm, serija XBKT
  • Večfunkcijski števci 48 mm x 48 mm, serija XBKP 6
  • Števci ur, serija XBK
  • Predizbirniki, serija XBKP 5
  • Dokumentacija izdelkov
  • Prenosi programske opreme
  • Konfigurator izdelkov
  • Nadomestitev in zamenjava izdelka
  • Center za pomoč in stike
  • Poišči naše pisarne
  • Kje kupiti
  • Splošni pogoji poslovanja
  • Skupnost podjetja Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil podjetja
  • Prijavi kršitev
  • Dostopnost
  • Vlagatelji
  • EcoStruxure
  • Iskanje delovnih mest
  • Blog
  • Splošni pogoji poslovanja
  • Pravilnik o zasebnosti
  • Obvestilo o piškotkih
  • Pogoji uporabe
  • Change your cookie settings