-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
3 izdelki -
-
Lastnosti
Fleksibilne in obsežne I/O konfiguracije
- • IP67 distributivne I/O rešitve osnovane na Modicon TM5 IP20 modularnem I/O sistemu
• Enostavno povezovanje TM7 daljinskih I/O blokov na vmesniške bloke CANopen/Sercos (osnovane na TM5) preko TM5 razširitvenega vodila
• Direktno sklaplanje - brez TM5 vmesniških blokov – na krmilnike, ki so opremljeni z TM5 vmesnikom za razširitveno vodilo (Modicon M258 in LMC058, glej odsek ´PLC in PAC´)
• TM7 daljinski I/O bloki za varno I/O komunikacijo so na voljo (samo Sercos/PacDrive 3)
• Popolna ponudba z digitalnimi in analognimi IP67 daljinskimi I/O bloki
• Popolna ustreznost za zahteve z prosto prilagodljivimi I/ORobusten dizajn
- IP stopnja: 67
- Temperaturni razpon: -10 do +60 °C (14 do 140 °F)
- EMC zaščita
Poenostavljeno vzdrževanje inštalacije
- Vgrajena diagnostika za lokalno in daljinsko nadziranje
- Kabelska enostavnost: M8 ali M12 konektor
Prihranite na času inženiranja
- Popolnoma skladni z EcoStruxure Machine Expert programsko opremo
- Certificirana FDT/DTM tehnologija za kompatibilne avtomatizacijske programske sisteme (na CANopen)
Modicon TM7 (IP67) in Modicon TM5 (IP20) I/O sistemi izboljšajo “Flexible Machine Control” koncept
- 1 programsko okolje - EcoStruxure Machine Expert
- Med mnogimi krmilnim platformami so omenjeni IO sistemi najboljši za:
> LLogični krmilnik Modicon M258
> Krmilnike premikanja Modicon LMC058/078
> Vse Krmilnike premikanja PacDrive 3 LMC Eco/Pro series
Koristi
100 % fleksibilnost in optimizacija vaših strojev
Odporni na prah in vlago, so modularni IO sistem Modicon TM7 omogoča povezovanje senzorjev in aktuatorjev v središče procesov ali strojev v zahtevnih okoljih. Kompaktni in fleksibilni IO sistem omogoča hitro povezavo obsežnega števila I/O razširitvenih blokov ali modulov iz CANopen vmesniškega bloka ali z direktno povezavo z Modicon M258 ali Modicon LMC058 krmilniki (PLC in PAC).
Aplikacije
Nameščen v omari za:
Galerija
Modicon TM7 IP67 modularni I/O sistem
IP67 distributivni digitalni in/ali analogni vhodi in izhodi(I/O)
Fleksibilni in prilagodljivi, načrtovani za zahtevna okolja.