-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
-
-
Lastnosti
- Naziven tok: 10 to 125 A
- Velika izbira odklopnih sposobnosti in prožilnih krivulj: B, C, D…
- Skladnost s standardi: IEC EN 60898 ali IEC 60947-2 odvisno od verzije, certificirano s strani uradnih državnih uradov
- Primeren za osamitev v skladu z industrijskimi standardi: IEC 60947
- Delovna napetost: do 440 V AC, izolacijska napetost: 500 V
- Opcijski dodatki za uhajanje preko ozemljitve: C120 Vigi
- Opcijski dodatki: indikacija stanja in proženja, proženje z obvodnim uporom, podnapetostno proženje, prenapetostno proženje
Koristi
Kvaliteta brez meja
C120 odklopnik, ki izvira direktno iz C60, je prepoznan v več kot 100 državah za svojo kvaliteto in široko uporabo, kar ga dela nepogrešljivega za razvoj nizkonapetostnih inštalacij s popolno brezskrbnostjo.Aplikacije
- Zaščita električnih vezij v vseh industrijskih in terciarnih zgradbah
Galerija
Acti 9 C121
Inštalacijski odklopniki do 125 A
Inštalacijski odklopniki 125 A Acti 9 C120