-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
10 izdelki -
-
Lastnosti
Naprave za namestitev na letve DIN Acti 9 iSSW in iPB s posebnimi lastnostmi so prilagojene popolni varnosti.
- Izolacija razreda 2: stalna zaščita upravljavcev in neusposobljenega osebja.
- iPB: vklopno stikalo z enojnim ali dvojnim tokokrogom, s kontrolno lučko LED ali brez nje
• Kontakt: normalno odprt in/ali normalno zaprt
• Življenjska doba: gumb: 30.000 ciklov; indikator (lučka LED): 100.000 ur
• Skladno s standardoma: IEC 60669–1 in IEC 60947–5–1
• Za več informacij kliknite tukaj
- iSSW: enojno ali dvojno linearno preklopno stikalo
• Kontakt: normalno odprt, normalno zaprt ali preklopni
• Število položajev: 2 ali 3
• Življenska doba: linearno stikalo iSSW: 30.000 ciklov
• Skladno s standardoma: IEC 60669–1 in IEC 60947–5–1
Če vam je ta izdelek všeč, si oglejte še naslednje:
Družina izdelkov Acti 9 za nizkonapetostne sisteme DIN, primerne za tok do največ 63 A
Miniaturni odklopnik za namestitev na letve DIN Acti 9 iC60
Koristi
Učinkovitost, ki si jo zaslužite.
- Preprosta izbira iz širokega izbora naprav, skladnih s standardom za sisteme DIN
- Brezskrbnost s popolnim modularnim sistemom
- Združljivost s celotno ponudbo naprav Acti 9
- Preprosto krmiljenje s preprostimi funkcijami za krmiljenje električnih omrežij
Aplikacije
- Nadzor in spremljanje električnih tokokrogov vseh industrijskih stavb ter stavb terciarnih panog.
Dodatne povezave
Galerija
Naprave Acti 9 iPB in iSSW
Tipke in preklopna stikala
Spoznajte vsa vklopna in preklopna stikala za namestitev na letve DIN Acti 9 iPB in iSSW