-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
1 - 12 od 55 izdelkov -
-
Lastnosti
Serija CT znamke Merlin Gerin je primerna za uporabo v celotnem NN-območju, od 40 do 6.000 A.
Delovanje:
Primarni tok lahko merite na dva načina:
s skoznim tokovnim transformatorjem,
s tokovnim transformatorjem za priključitev primarja z vijakom in matico.
Prednosti:- Široka izbira nazivnih vrednosti: od 40 do 6.000 A
- Varnost: izolacijski pokrov z možnostjo zatesnitve
- Vgradnja: na letev DIN, na montažno ploščo, na zbiralke.
Koristi
Poskrbite, da ne boste ničesar zamudili PowerLogic CT je celotna serija tokovnih transformatorjev, primerna za:- vse meritve toka od 40 do 6.000 A.
- Vgradnja na letev DIN, na montažno ploščo, na zbiralke
Aplikacije
Tokovni transformatorji na sekundarni strani oddajajo tok (0–5 A), ki je sorazmeren izmerjenemu toku na primarni strani. Zaradi tega se uporabljajo v kombinaciji z merilnimi napravami (instrumenti stikalnih blokov, števci energije, enote za nadzor napajanja ...)Galerija
Tokovni transformatorji
Tokovni transformatorji CT
CT tokovni transformatorji za simetrične DIN letve, na mont. plošči ali zbiralki