-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
-
-
Lastnosti
Easergy T200I/T200E integrira v eno enoto vse funkcije za daljinsko krmiljenje MV podpostaje:- Upravljanje 1 do 16 stikalnih naprav / odklopnikov (T200I)
- Upravljanje 4 stikalnih naprav / odklopnikov (T200E)
- Neprekinjeno napajanje 24 ali 48 Vcc
- ˝Fault passage˝ indikator
- Tokovnemeritve
- Funkcije za avtomatizacijo rekonfiguracije SN omrežja
- Lokalni prikaz in krmiljenje
- Veliki katolog protokolov: IEC 870-5-101 in 104, DNP3 / DNP3 IP, Modbus / ModbusTCP
- Različni prenosni sistemi: Ethernet, RS232, radio, PSTN, GSM / GPRS, 3G, zasebna linija itd.
- Komunikacija med vrstniki z uporabo Modbus TCP
- Formule za izračun osnovne logike kupca
- IEC 61131 Soft PLC, ki omogoča avtomatizacijo po meri kupca
Schneider Electric ima vnaprej določene arhitekture, ki uporabnikom omogočajo izvajanje samodejno popravljalnih omrežih aplikacij z uporabo T200 I. Standardna garancija proizvajalca: 18 mesecev
Koristi
Izkoristi izkušnje serije Easergy
Zaradi enostavnosti izvedbe in delovanja, skupaj s prilagodljivostjo izdelka, odprtega za najrazličnejše sisteme SCADA in vseh vrst komunikacijskih medijev, je Easergy T200I/T200E rešitev za optimizacijo delovanja podzemnega omrežja SN/NN.Aplikacije
- Podzemna omrežja, SN razdelilne postaje
- Daljinsko upravljanje in spremljanje
- Samodejno popravljalno omrežje in vse vrste avtomatizacije
Galerija
Easergy T200I/T200E
Vmesnik za daljinsko upravljanje za SN razdelilne postaje
Daljinski upravljalnik za razdelilne postaje SN/NN, vključno z avtomatizacijo in samodejnim popravljanjem