Serija
Altivar Soft Starter ATS130
Mehki zagon za enostavne stroje od 11 do 55 kW Preprost in kompakten mehki zagon, ki razširja razpon moči ATS01, hkrati pa zagotavlja nove prednosti, kot so večja mehanska in električna prilagodljivost, povečana učinkovitost delovanja in optimizirano upravljanje motorja z rešitvijo mehkega zagona ATS130Ogled izdelkov Altivar Soft Starter ATS480
Mehki zagoni za procese in infrastrukturo od 3 do 900 kW Altivar™ Soft Starter ATS480 je naslednja evolucija mehkih zagonov za digitalizacijo, optimizirana za izpolnjevanje standarda kibernetske varnosti. Zasnovan je za obravnavo procesov in infrastruktur ter poenostavlja izvajanje projektov in povečuje razpoložljivost aplikacij, tudi v najzahtevnejših okoljih. ATS480 gradi na preverjeni robustnosti in zmogljivosti zagona/zaustavitve, ki podaljšuje življenjsko dobo opreme ATS48 in ohranja začetno naložbo s ponovno uporabo trenutne zasnove.Ogled izdelkov Altistart 22
Mehki zagoni za črpalke in ventilatorje od 4 kW do 400 kW Mehki zagoni za črpalke in ventilatorje od 4 kW do 400 kW.Ogled izdelkov Zaženi konfigurator izdelkov Altistart 48
Mehki zagoni za zahtevne pogone od 4 do 1200 kW Enote za mehki zagon in ustavitev za trifazne asinhronske motorje z močjo od 4 do 1.200 kWOgled izdelkov Altistart 01
Mehki zagoni za enostavne pogone od 0,37 do 75 kW Enote za mehki zagon in enote za mehki zagon ter ustavitev za eno- ali trifazne asinhronske motorje z močjo od 0,37 do 75 kWOgled izdelkov Zaženi konfigurator izdelkov