1. Kaj je nizkonapetostni sistem za distribucijo električne energije?
Nizkonapetostni sistem za distribucijo električne energije sestavljajo naprave, kot so montažne plošče, razdelilne plošče, odklopniki v litem ohišju, zbiralčna vodila in stikala. Te naprave varujejo električne tokokroge in preklapljajo električno energijo. Ta sistem je del distribucije električne energije in energijo prenaša od distribucijskih transformatorjev do merilnikov električne energije. V skladu s svojimi edinstvenimi zahtevami stanovanjski objekti za več družin, industrijski obrati in poslovne zgradbe uporabljajo takšne distribucijske sisteme za odklop ali nadzor električnega napajanja.
2. Kaj so nizkonapetostni izdelki?
Nizkonapetostni izdelki za distribucijo električne energije so izdelki, ki porabijo 50 voltov električne energije ali manj. Najpogostejše napetosti so 12 V, 28 V ali 48 V. Nekateri pogosti primeri nizkonapetostnih izdelkov za distribucijo električne energije so zvonci, krajinska razsvetljava in varnostni senzorji. Schneider Electric ponuja varne in zanesljive nizkonapetostne izdelke za distribucijo električne energije, kot so odklopniki, vodila, omare, montažne plošče in stikalne plošče.
3. Kako oblikovati nizkonapetostni sistem za distribucijo električne energije?
Večina razlik v zasnovi in postavitvi nizkonapetostnih omrežij je določena z nazivno napetostjo omrežja, saj nizka napetost distribuira električno energijo najširšemu razredu končnih potrošnikov. Zato je glavna skrb pri oblikovanju nizkonapetostnega sistema za distribucijo električne energije varnost potrošnikov pri ravnanju z električnimi napravami in njihova zaščita. Ozemljitveni sistem v kombinaciji z zaščitnimi napravami, kot so varovalke in zaščitne naprave na diferenčni tok, mora biti nameščen tako, da oseba ne pride v stik s kovinskim predmetom. Še posebej s predmetom, katerega potencial je relativen na potencial osebe (ki je po drugi strani enak zemeljskemu potencialu, razen če se uporabljajo izolacijske podloge) in ki presega »varen« prag, ki je običajno nastavljen na okrog 50 V. Družba Schneider Electric ti lahko pomaga oblikovati varne in zanesljive nizkonapetostne sisteme za distribucijo električne energije z najsodobnejšimi rešitvami.