Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

  • Hydro electric dam with grassland and hills, water management, energy efficiency.  

    Upravljanje malih hidroelektrarn

Worker at water facility handling the water management, energy efficiency, energy management software.

Izzivi

Izboljšajte uspešnost malih hidroelektrarn

Zmanjšajte okvare proizvodnega sistema, da bi zagotovili visoko razpoložljivost postroja, vzdržujte najvišjo kakovost energije ter zmanjšajte investicijske in operativne stroške za upravljavce hidroelektrarn. Izboljšali boste tudi učinkovitost operativne energije in zmanjšali vpliv na okolje.

Brezskrbnost skozi celotno življenjsko dobo inštalacije

Privzeto alternativno besedilo
  • Rešitve

    Celostna, nadgradljiva rešitev za energijo in nadzor, ustvarjena za upravljanje več lokacij in daljinsko vzdrževanje. Naša rešitev temelji na trenutnih standardih in združuje vse hidroelektrične kontrole v enem sistemu.
  • Ponujena vrednost

    • Nadgradljive in modularne rešitve.
    • Prvovrstni produkti.
    • Enostavna integracija, delovanje in vzdrževanje.
    • Oblika, ki omogoča visoko razpoložljivost postroja in dobre rezultate.
Hidroelektrični jez, upravljanje vode, energetska učinkovitost.

Rešitve za napajanje in upravljanje hidroelektrarn

Celovito upravljanje in krmiljenje proizvodnih procesov v malih hidroelektrarnah:

  • Krmiljenje turbin (skupine večturbinskih generatorjev), ki vključuje načrtovanje zagonov/zaustavitev, uravnavanje hitrosti in varnostne alarme. Krmiljenje generatorja, sinhronizacija, zaščita in regulacija napetosti. Dodatno krmiljenje opreme: pregrade, tlačni cevovodi, ventili, zapornice. Upravljanje vodnih virov. Priključitev na omrežje in nadzorovanje energije. Spremljanje in nadzor, vključno z lokalnimi in oddaljenimi postajami za upravljanje več postrojev.

Koristi

  • Moški pri postaji za spremljanje pregleduje programsko opremo za upravljanje energije, poročanje o trajnosti.
    • Do 20 % nižji stroški za naložbe.
    • Do 30 % nižji stroški za vzdrževanje.
  • Izdelek podjetja Schneider Electric, hydroPM_m340, PLK-krmilniki Modicon Premium in Quantum so idealno prilagojeni za arhitekturo vroče pripravljenosti.
    • PLK-krmilniki Modicon Premium ali Quantum so idealno prilagojeni za arhitekturo vroče pripravljenosti.
  • Postaja za nadzor hidroelektrarne, zanesljiv sistem SCADA, ki povečuje operativno zanesljivost, upravljanje več lokacij.

    Zanesljiv sistem SCADA, ki izboljšuje:

    • operativno zanesljivost
    • upravljanje več lokacij

The Chat is available now

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.