Naše značky

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
Jaké základní parametry měniče Altivar Process musím nakonfigurovat pro vytvoření připojení a komunikaci s měničem přes integrovaný protokol Modbus Ethernet?
Problém:
Jak nastavím měnič Altivar Process pro komunikaci přes Modbus Ethernet (TCP)?

Produktová řada:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV68 0, ATV980)

Řešení:

Nastavení Modbus TCP na měniči
Soubory EDS
Základní nastavení
  • Nastavení komunikace programu:
    • [Communication] [Comm parameters] [Ethernet Embd] Config submenu
    • [IP Mode Ether. Embd]
    • [IP address] (adresa IP)
    • [Mask] (Maska)
    • [Gateway] (Brána)
    • Nastavení adresy Modbus
      • [Communication] [Comm parameters] [Modbus SL] [Modbus Fieldbus]
      • ​[Modbus Address] (adresa modbusu)
      • [Bd.RateModbus]
      • [Modbus Format] (formát modbusu)
      • [Modbus Timeout]
  • Nezapomeňte zapnout a vypnout jednotku po změně komunikace
  • Nastavení Programovacího Příkazu:
    • [Complete settings] [Command and Reference] ([Kompletní nastavení] [Příkaz a odkaz])
      • ​Rychlost příkazů ze sítě:
        • [Ref Freq 1 Config] Fr1 - Nastavit na [Embedded Ethernet] Eth
        • [Ref 1B switching] rCb - Nastavit na [Ref Freq Channel 1] Fr1
        • [Control Mode] CHCF - Nastaveno na [Not separ.] SIM
      • ​​Video: Nastavení automatického/manuálního nebo referenčního přepínání na měničích Altivar Process
        • https://www.se.com/ww/en/faqs/FA294131/
  • Nastavení komunikace programu (z SoMove)
    • [Parameters List] [Fieldbus] [Modbus TCP/Ethernt IP]
    • Konfigurovat protokol pohonu (ATV900)
      • Ethernet protocol - Nastavit na: Modbus TCP
Řízení jednotky
  • Použití vlastností profilu IO:
    • [Complete Settings] [Command and Reference] [Control Mode] - Nastavit na: "IO"
    • command Word - 8501
    • 16bitové slovo (Bit 0, 1, 2...15)
    • Start/Stop musí zapnout bit 0 (první bit).
      • Pro začátek napište 1
      • Pokud chcete zastavit, zapište hodnotu 0.
    • Bit 1 až 15 lze přiřadit k jiným funkcím pohonu, jako je například reset poruchy
    • Referenční číslo rychlosti
    • Referenční slovo rychlosti:
      • 8502 (Hz) a 8602 (ot./min)
  • Použití vlastností CIA402 (profil DriveCom):
    • Spolupracuje se všemi sestavami
    • [Control Mode] na [Not separ.] nebo [Separate] (neseparovaný, nebo separovaný)
    • Command Word - 8501
    • Žádné 16bitové slovo
    • Start/Stop
      • Jednotka zobrazí nSt v levém horním rohu.
      • Na jednotku musí být zapsána sekvence hodnot:
        • 6, 7 a 15 desetinných hodnot
        • Přepnout mezi 7 a 15 pro spuštění a zastavení
    • Referenční číslo rychlosti
      • Referenční slovo rychlosti:
        • 8502 (Hz) a 8602 (ot./min)

Související časté dotazy:
FA316343: Jak řešit problémy s měničem Altivar Process, která by se nepřipojila k síti Modbus over Ethernet (Modbus TCP)?

Schneider Electric Slovakia

Príloha(-y)
ATV900_Ethernet_Embedded_Manual_EN_NHA80940_01.pdf [7.27 MB]
ATV600_Embedded_Ethernet_Manual_EN_EAV64327_02.pdf [4.65 MB]
ATV600_Programming_Manual_EN_EAV64318_04.pdf [10.52 MB]
ATV900_Programming_Manual_EN_NHA80757_02.pdf [11.22 MB]