#komerčnú referenciu# možno nahradiť niektorým z nasledujúcich produktov:
Produkt
Množ.
-
Charakteristiky
Základní popis rad TeSysnázov produktu TeSys GSskrátený názov zariadenia GS1 Ntyp produktu alebo komponentu Odpínač s pojistkamipouživané zariadenia Ochranapoles description 4Ppopis chráněných pólů 4dtyp a zloženie kontaktu 4 Z[Ith] conventional free air thermal current 250 A (at 40 °C)[Ie] jmenovitý pracovní proud 200 A při 440 V 2 póly v sérii na fázi DC-23A200 A při 440 V 2 póly v sérii na fázi DC-23B250 A při 690 V s krytem svorek AC-23A250 A při 690 V s krytem svorek AC-23B250 A při 400 V AC-23A250 A při 400 V AC-23B250 A při 500 V AC-23A250 A při 500 V AC-23Btyp poistky DINvelikost pojistky 1typ siete DCACfrekvencia siete 50/60 HzDoplňky typ ovládací rukojeti Přímá na pravé straněupevnenie Deska[Ui] jmenovité izolační napětí 750 V AC 50/60 Hz[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kVjmen. prac. výkon (W) 132 kW při 400 V160 kW při 500 V220 kW při 690 Vspínací schopnost 2500 A při 400 V AC-23B[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost 100 kA při 400 V s ochranou pojistkami gGvypínací schopnost 2000 A při 400 V (AC-23B)zkratová odolnost 32,5 kAmechanická trvanlivosť 10000 cyklyelektrická životnost 1000 cykly AC-23A1000 cykly AC-23B200 cykly DC-23A200 cykly DC-23Bpřipojení - svorky Výkonový obvod: sběrniceVýkonový obvod: svorky pro oka95…240 mm² pružnosťkroutící moment Výkonový obvod: 25 N.m - na sběrniceVýkonový obvod: 25 N.m - na svorky pro okaProstředí štandardy IEC 60947-3certifikácia výrobkov CEprotective treatment THIP degree of protection IP20 vyhovuje IEC 60529 (s krytem svorek)teplota okolitého vzduchu na prevádzku -20…70 °Cteplota okolitého vzduchu na skladovanie -40…80 °Cpožární odolnost 850 °C kryt pojistky vyhovuje IEC 60695-2-1960 °C tělo vyhovuje IEC 60695-2-1výška 195 mmšírka 313 mmhĺbka 146 mmčistá hmotnosť 4,5 kgbaliace jednotky Typ balenia 1 PCEPočet výrobkov v balení 1 1Hmotnosť balenia 1 4,467 kgVýška balenia 1 22 cmŠírka balenia 1 22,5 cmDĺžka balenia 1 36 cmTyp balenia 2 P06Počet výrobkov v balení 2 7Hmotnosť balenia 2 44,27 kgVýška balenia 2 75 cmŠírka balenia 2 80 cmDĺžka balenia 2 60 cmPonúknite udržateľnosťi Stav udržateľnej ponuky Produkt Green PremiumNariadenie REACh Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC) ÁnoSmernica EÚ RoHS Súlad
Deklarácia EÚ RoHSNeobsahuje toxické ťažké kovy ÁnoNeobsahuje ortuť ÁnoInformácie o výnimke zo smernice RoHS Nariadenie RoHS Číny Zverejňovanie informácií o životnom prostredí Okružný profil Zmluvná záruka Záruka 18 months -
Zobraziť viac
Dokumenty
Jazyk- Všetky jazyky13
- Slovenčina8
- English8
- Czech5
- French6
- Russian5
- Spanish5
KatalógFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomVypínace, stýkace, spúštace a poistky TeSys (Verzia 1.0)OpisVypínaceStýkaceSpúštacePoistkyprp.document.label.format pdfVeľkosť 4.1 MBDátum 22.10.2015OpisVypínaceStýkaceSpúštacePoistkyTeSys catalogue - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (Verzia 7.0)OpisTeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridgesprp.document.label.format pdfVeľkosť 6.7 MBDátum 22.7.2020OpisTeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges