

Merten KNX-detektor prítomnosti-2-2 m-IP20-polar white
MTN630819
Kompatibilný softvér
Špecifikácie
rad | KNX |
---|---|
typ produktu alebo komponentu | Čidlo přítomnosti |
typ sběrnice | KNX |
barevný odstín | Polárně bílá |
prezentácia zariadenia | Kompletný produkt |
---|---|
počet kanálov | 5 |
druh ochrany | Úprava zónové ochrany |
typ nastavenia | Nastavitelná citlivost světlení |
duty cycle | 15300 min. |
Time delay range | 0...1 s (zapnutí) |
detekční plocha | Boční: 7 m |
detekovaný úhel | 360° vodorovná |
montáž zariadenia | Zapustená |
montážní výška | 2,5 m |
Typ balenia 1 | PCE |
---|---|
Počet výrobkov v balení 1 | 1 |
Výška balenia 1 | 10,100 cm |
Šírka balenia 1 | 14,400 cm |
Dĺžka balenia 1 | 18,000 cm |
Package 1 Weight | 186,000 g |
Unit Type of Package 2 | CAR |
Počet výrobkov v balení 2 | 6 |
Výška balenia 2 | 20,100 cm |
Šírka balenia 2 | 30,500 cm |
Dĺžka balenia 2 | 40,500 cm |
Hmotnosť balenia 2 | 1,482 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|